Geçme etiket - EMT (40X17)R - 0817293

Geçme etiket, Rulo, beyaz, boş, etiketleme: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Montaj tipi: Ara parça, Kablo çapı: 16-35 mm, Yazı alanı: 40 x 17 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • PABL ... sayfaları, lazer yazıcı ile etiketleme için kullanılabilir
  • Rulo malzeme için THERMOMARK... ile üzerine yazılabilir
  • Kendi özel şekli, EMT sayesinde ... insert etiketler kez takılan yaka içinde güvenli kalır
  • Değişik işaretleme kılıflarını etiketleme için EMT ... sokulabilir etiketler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0817293
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 236 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356124188
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 522,300 g
Gümrük tarife numarası 39202021
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat