Etiket - EML (70X32)R YE - 0817073

Etiket, Rulo, sarı, boş, etiketleme: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montaj tipi: yapışkan bant, yazı alanı boyutu: 70 x 32 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1000

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • EML… kendinden yapışkanlı cihaz etiketleri, kontrol, sistem ve kontrol panosu üretiminde çeşitli ekipman tiplerini etiketlemek için özellikle uygundur.
  • Müşteriye özel tasarımlarda çok sayıda etiket renk ve ebadı mevcuttur
  • Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır. Etiketleme zor endüstriyel koşullarda kullanıma uygundur.
  • EML ... malzemeleri UL listesindedir
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EM ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0817073
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 325 (C-3-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356107754
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 637,000 g
Gümrük tarife numarası 39269097