Etiket - EML (19X6)R - 0816760

Etiket, Rulo, beyaz, boş, etiketleme: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, montaj tipi: yapışkan bant, yazı alanı boyutu: 19 x 6 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • İşaretleyici ebat ve renklerde geniş bir yelpazede özel tasarımlar için kullanılabilir
  • Hassas baskı kalitesi ve iyi yapıştırıcı özellikleriPrecise printing quality and good adhesive properties
  • Yüksek kaliteli mürekkep şeritler kullanılması halinde, etiketleme hatta sert koşullar altında endüstriyel çözücülere karşı dirençli ve kullanım için uygundur
  • EML ... malzemeleri UL listesindedir
  • Özel ambalajlar zaten endüstriyel ortamlarda bulunan kirlerden başlatılmıştır
  • EML ... Kendinden yapışkanlı cihazı işaretçileri özellikle kontrolü, sistem faaliyet cihaz çeşitli işaretlenmesi için geliştirilen ve kontrol kabini mühendisliği edilmiştir

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0816760
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 328 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356107518
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 175,000 g
Gümrük tarife numarası 39269092
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat