Klemens etiketleri - TMT 6 R GN - 0816469

Şekil TMT 8 R versiyonunu göstermektedir

Klemens etiketleri, Rulo, yeşil, boş, etiketleme: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, delikli, montaj tipi: üniversal etiket oluğuna takılır, yassı etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 6,2 mm, yazı alanı boyutu: 6,35 x 6,15 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • TMT etiketleme aralığı uzun ve düz işaretleyici oluklar ürünler için işaretleri içerir
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm TMT ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • Rulo biçiminde verilir işaretleri etiketli hızlı ve maliyet-etkin THERMOMARK yazıcılar kullanılarak yapılabilir
  • Delikli markalama şeritleri birbirinden ayırmak kolay ve kolayca temin aracını kullanarak takılabilir

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0816469
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 95 (C-5-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356107297
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 545,000 g
Gümrük tarife numarası 39269092
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat