Kablo etiketi - WMT 2,4 (15X4)R - 0816281

Kablo etiketi, Rulo, beyaz, boş, etiketleme: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, montaj tipi: thread on, kablo çapı aralığı: 1 - 2,4 mm, yazı alanı boyutu: 15 x 4,2 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Termal transfer baskı tarafından oluşturulan Yüksek kaliteli etiketleme görüntü
  • Farklı iletken çapları için kullanılabilir
  • Özel delik geometrisi güçlü bir eksenel tutuş sağlar
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm konduktör ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • Özel etiketleme ve kolay kullanım
  • Yüksek kaliteli polyester folyodan yapılmıştır
  • Özel paketleme, dış etkilere, toza ve kire karşı iletken işaretleri korur
  • İşaretlenmesi iletken işaretleyicisinde iki delikli deliklerden geçirilir ve konumlandırılmış

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0816281
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 238 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356125680
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 550,400 g
Gümrük tarife numarası 39269097
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat