Klemens etiketleri - UC-TMF 8 VT - 0815923

Klemens etiketleri, Tabaka, menekşe, boş, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: yassı etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 8,2 mm, yazı alanı boyutu: 7,6 x 5,1 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 56

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniCard ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • UC-TMF ... UniCard etiketleme aralığı uzun ve düz işaretleyici oluklar ürünler için işaretleri içerir

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0815923
Ambalaj birimi 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 120 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356328876
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 6,700 g
Gümrük tarife numarası 39269097