Etiket şeridi - ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862

Etiket şeridi, Şerit, beyaz, boş, etiketleme: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 22 mm, yazı alanı boyutu: 10,5 x 21,8 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 4

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact, özel etiketli tüm zack etiket şeridi gereksinimlerine göre markers edebilirsiniz
  • ZB zack etiket şeridi sistemi uzun ve düz işaretleyici oluklar ile modüler klemensler ve elektronik modülleri için bir markalama çözümdür

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0811862
Ambalaj birimi 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 125 (C-3-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918924782
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 2,100 g
Gümrük tarife numarası 39269097