Etiket şeridi - ZB 5,08,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0809803

Etiket şeridi, Şerit, beyaz, etiketli, yatay baskılı: ardışık sayılar 1 ... 10, 11 ... 20 vb. 91 ... 100'e kadar, montaj tipi: uzun etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 5,08 mm, yazı alanı boyutu: 4,98 x 10,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10

Fiyat:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Konfigürasyon

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Diğer kablaj tipleri talep üzerine sağlanır
  • Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact, özel etiketli tüm zack etiket şeridi gereksinimlerine göre markers edebilirsiniz
  • ZB zack etiket şeridi sistemi uzun ve düz işaretleyici oluklar ile modüler klemensler ve elektronik modülleri için bir markalama çözümdür
  • Boş markalama şeritleri bir çizici veya elle özel etiketli olabilir

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0809803
Ambalaj birimi 10 STK
Katalog sayfası Sayfa 117 (C-3-2019)
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1,120 g
Gümrük tarife numarası 49119900