Kablo etiketi - WMTB HF (55X25)R BU - 0804981

Kablo etiketi, Rulo, mavi, boş, etiketleme: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montaj tipi: Kablo bağıyla takılır, kablo çapı: ≥ 6 mm, yazı alanı boyutu: 55 x 25 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 500

Fiyat:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • İşaretleyicinin iki tutturma deliği vardır ve işaretleyici bu sayede, WT ... kablo bağcıkları kullanılarak iletkene tutturulabilir
  • Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır. Etiketleme zor endüstriyel koşullarda kullanıma uygundur.

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0804981
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 232 (C-3-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626284736
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 99,990 g
Gümrük tarife numarası 39204910