DIN rayı, delikli - NS 35/ 7,5 ZN PERF (18X5,2) 2M - 0804278

DIN rayı, delikli, Standart profil, genişlik: 35 mm, yükseklik: 7,5 mm, EN 60715'e göre, malzeme: Çelik, galvaniz kaplı, uzunluk: 2000 mm, Delik boyutu: 5,2 mm x 18 mm, renk: gümüş

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0804278
Ambalaj birimi 25 STK
Katalog sayfası Sayfa 571 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626277943
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 641,000 g
Gümrük tarife numarası 72166190
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat