yeni

Soket - EO-AB/UT/F - 0804161

Soket, Pin konnektör yapısı tip AB 15A, Vidalı bağlantı, ABD ve diğer ülkeler için, entegre sigorta, gri, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, 125 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, UL 508

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0804161
Ambalaj birimi 5 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 607 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626226842
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 9,990 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat