yeni

Soket - EO-N/UT/LED/GN - 0804143

Soket, Pin konnektör yapısı tip N, Vidalı bağlantı, Brezilya/Güney Afrika ve diğer ülkeler için, LED gösterge, yeşil, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, 250 V AC, 20 A, -20 °C, 60 °C, NBR 14136

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0804143
Ambalaj birimi 5 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 610 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626226736
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 9,990 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat