Soket - EO-L/UT/SH/GN - 0804127

Soket, Pin konnektör yapısı tip L, Vidalı bağlantı, İtalya ve diğer ülkeler için; genişletilmiş şok koruması/kepenk ile, yeşil, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, 250 V AC, 16 A, -60 °C, 105 °C, CEI 23-50

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0804127
Ambalaj birimi 5 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 564 (C-3-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626226590
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 9,990 g
Gümrük tarife numarası 85366990
Bu portal uygulamacığı geçici olarak erişilmez kılındı.