Çift soket - EO-K/UT/LED/DUO - 0804117

Çift soket, Pin konnektör yapısı tip K, Vidalı bağlantı, Danimarka ve diğer ülkeler için, LED gösterge ile, gri, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0804117
Ambalaj birimi 2 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 611 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626226507
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 134,500 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat