Soket - EO-CF/PT/F/GN - 0804048

Soket, Pin konnektör yapısı tip CF, Push-in yaylı bağlantı, entegre sigorta, yeşil, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, 250 V AC, 16 A, -60 °C, 105 °C, VDE 0620-1

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0804048
Ambalaj birimi 5 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 562 (C-3-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626225876
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 80,940 g
Gümrük tarife numarası 85366990