Soket - EO-CF/UT/F/GN - 0804035

Soket, Pin konnektör yapısı tip CF, Vidalı bağlantı, entegre sigorta, yeşil, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, 250 V AC, 16 A, -60 °C, 105 °C, VDE 0620-1

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0804035
Ambalaj birimi 5 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 562 (C-3-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626225753
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 83,800 g
Gümrük tarife numarası 85366990
Bu portal uygulamacığı geçici olarak erişilmez kılındı.