Çift soket - EO-D/PT/LED/DUO/GN - 0804014

Çift soket, Tip: D, Push-in yaylı bağlantı, Hindistan/Afrika ve diğer ülkeler için, LED gösterge ile, Güney Afrika için (ZA) uygun değildir, yeşil, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293

Fiyat:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0804014
Ambalaj birimi 2 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 563 (C-3-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626225579
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 133,000 g
Gümrük tarife numarası 85366990