Soket - EO-D/UT/GN - 0804001

Soket, Tip: D, Vidalı bağlantı, Hindistan/Afrika ve diğer ülkeler için, yeşil, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0804001
Ambalaj birimi 5 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 607 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626224657
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 9,990 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat