Termal transfer yazıcı seti - THERMOFOX SET - 0803986

Makarada olmayan malzemeler için taşınabilir termal transfer yazıcısı, aksesuarlar ile birlikte (adaptör, USB kablosu, MM-EMLF (18XE) WH/BK ve EMLC (18xE) WH/BK malzemeleri) sert kutu içinde.

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kanıtlanmış termal transfer baskı teknolojisi ücretsiz bakım işlemi
  • PROJECT COMPLETE yazılımı ile kolay kontrol
  • Kendinden yapışkan etiketlere, yapışmaz etiketlere ve daralan makaronlara baskı
  • THERMOFOX malzemeleri kaset biçiminde basar, bu da markalanacak malzemeyi ve uygun mürekkep şeridini içerir.
  • İyi yapılandırılmış menü ve doğrudan giriş tuşları sayesinde sezgisel kullanıcı kılavuzluğu
  • 8 farklı barkod ve 300'ün üzerinde sembol entegre edilebilir.
  • CLIP PROJECT yazılımı üzerinden alternatif kumanda

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0803986
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 43 (C-3-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626212609
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 2.259,000 g
Gümrük tarife numarası 84433210