Geçme etiket - MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - 0803967

Geçme etiket, Rulo, beyaz, boş, etiketleme: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, montaj tipi: etiket taşıyıcıya takılır, yazı alanı boyutu: sürekli x 17 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kolay ve verimli malzeme kartuşu sistemi: Hem basılacak malzemeyi hem de uygun mürekkep şeridini içerir
  • Kablo etiketlemeye yönelik KMK etiket taşıyıcı için geçme etiket
  • Endüstriyel uygulamalar için termal transfer baskı aracılığıyla oluşturulan yüksek kaliteli ve solvent dirençli markalama

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0803967
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 46 (C-3-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626212432
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 62,200 g
Gümrük tarife numarası 96121010