Geçme etiket - EMT (13X109)R YE - 0803895

Geçme etiket, Rulo, sarı, boş, etiketleme: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: etiket taşıyıcıya takılır, yazı alanı boyutu: 13 x 109 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Phoenix Contact mevcut tüm termal transfer yazıcılar kullanılarak basılabilir
  • İşaretleme kılıfları için sokulabilir iletken işaretleyici
  • Özel biçimleri sayesinde, geçme etiketler takıldıktan sonra kılıf içinde emniyetli bir şekilde saklanır.
  • Çeşitli işaretleme kılıfları için içeriye sokulabilir etiketler
  • Üç renkte mevcuttur

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0803895
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 345 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626195612
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 192,800 g
Gümrük tarife numarası 39269092
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat