Etiket kartı - SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883

Etiket kartı, Tabaka, beyaz, boş, etiketleme: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Ofis baskı sistemleri, montaj tipi: yapışkan bant, klemens genişliği için: 210 mm, yazı alanı boyutu: 186 x 2,8 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Kartı formatında verilen belirteçler sayesinde standart lazer yazıcılar kullanarak etiketli olabilir
  • SK etiketleme aralığı bir belirteci oluk yok etiketleme ürünler için kendinden yapışkanlı etiket şeritleri sunar
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli SK ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • COMBICON etiketleme için ideal bağlantı fişi
  • Rulo biçiminde verilir işaretleri etiketli hızlı ve maliyet-etkin THERMOMARK yazıcılar kullanılarak yapılabilir
  • SK etiketleme aralığı bir belirteci oluk yok etiketleme ürünler için kendinden yapışkanlı etiket şeritleri sunar

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0803883
Ambalaj birimi 10 STK
Katalog sayfası Sayfa 159 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918007775
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 15,770 g
Gümrük tarife numarası 39199080
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat