Etiket - EML-EX (100X73)R CUS - 0803269

Şekildeki versiyon

Etiket, beyaz, etiketli, montaj tipi: yapışkan bant, yazı alanı boyutu: 100 x 73 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Avantajlarınız

  • EML...-EX kendinden yapışkanlı cihaz etiketleri Ex bölgesindeki farklı ekipman tiplerinin markalaması için özel olarak geliştirilmiştir.
  • Patlama potansiyelli bölgelerde (ATX) IEC/EN 60079-0'a göre okunaklılık, yapışma derecesi ve silinme direnci açısından markalama gereklilikleri, tipik gaz atmosferlerindeki depolama gerekliklerine uyularak da sağlanabilir. Phoenix Contact bu etiketleri sözkonusu gerekliliklerin tipik olarak ortaya çıktığı proses mühendisliği uygulamaları için özel olarak geliştirmiştir.
  • Bu etiketler DIN EN 61010-1'e uygun olan aseton, etanol ve MEK gibi agresif ortamlara karşı silinme direnci gereksinimlerini karşılamaktadır.
  • Yalnızca TM- RIBBON110-EX ile birlikte kullanım için uygundurlar.
  • Etiket, özel yüzeyi ve yapışkanı sayesinde proses mühendisliği gereksinimlerini karşılamaktadır.
  • Müşteriye özel tasarımlar için çeşitli etiket renk ve ebatlarında geniş bir seri sunulmaktadır.
  • Yüksek kaliteli mürekkep şeritler kullanılması halinde, etiketleme hatta sert koşullar altında endüstriyel çözücülere karşı dirençli ve kullanım için uygundur
  • Hassas baskı kalitesi ve iyi yapıştırıcı özellikleriPrecise printing quality and good adhesive properties
  • Özel ambalajlar zaten endüstriyel ortamlarda bulunan kirlerden başlatılmıştır

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0803269
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 277 (NTK-2014)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356939355
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 1,990 g
Gümrük tarife numarası 49119900
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat