Geçme etiketler - UCT-PMP (90X38) YE - 0803133

Geçme etiketler, Tabaka, sarı, boş, etiketleme: BLUEMARK CLED, TOPMARK LAZER, montaj tipi: etiket taşıyıcıya takılır, yazı alanı boyutu: 90 x 38 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • UCT-PMP (90x38) sistem markalama etiketinin takılması ve gerektiğinde de çıkartılması kolaydır.
  • Geniş bir sıcaklık aralığında etiketler gibi alanda panoların kullanılabilir anlamına gelir
  • Etiket CARRIER-PMP etiket braketine takmak için uygundur
  • Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, BLUEMARK LED kullanarak hızlı ve kolay etiketli olabilir
  • Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
  • Etiketleme servisi: Phoenix Contact tüm etiketleri gereksinimlerinize göre özel olarak etiketleyebilir

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0803133
Ambalaj birimi 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 287 (NTK-2014)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356966689
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 10,490 g
Gümrük tarife numarası 49119900
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat