Kablo kılıfı - CES-STPG-GY-2X5 - 0801708

Kablo kılıfı, Iletken sayısı: 2, uzunluk: 29,5 mm, genişlik: 19,5 mm, yükseklik: 17 mm, dış kablo çapı: 2x 4 mm ... 5 mm , renk: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Yarıklı kablo kılıfı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0801708
Ambalaj birimi 10 STK
Minimum sipariş miktarı 10 STK
Katalog sayfası Sayfa 689 (C-2-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356675093
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 7,730 g
Gümrük tarife numarası 85472000
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat