DIN ray, deliksiz - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

DIN ray, deliksiz, Standart profil, genişlik: 35 mm, yükseklik: 7,5 mm, EN 60715'e göre, malzeme: Çelik, galvanizli, kalın bir katman ile pasifleştirilmiş, uzunluk: 2000 mm, renk: gümüş

Fiyat:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0801681
Ambalaj birimi 5 M
Minimum sipariş miktarı 10 M
Katalog sayfası Sayfa 524 (C-3-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918006648
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 345,000 g
Gümrük tarife numarası 72166190