Kablo kılıfı - CES-SRG-BK-6 - 0801628

Kablo kılıfı, Iletken sayısı: 1, uzunluk: 29,5 mm, genişlik: 19,5 mm, yükseklik: 17 mm, dış kablo çapı: 1x 5 mm ... 6 mm , renk: siyah

Fiyat:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Ürün tanımı

Yarıklı kablo kılıfı

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0801628
Ambalaj birimi 10 STK
Minimum sipariş miktarı 10 STK
Katalog sayfası Sayfa 678 (C-2-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356674652
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 8,730 g
Gümrük tarife numarası 40169997