Kablo etiketi - UCT-WMT (10X4) GN CUS - 0801519

Kablo etiketi, sipariş: tabakaya göre, yeşil, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: ara parça, kablo çapı aralığı: 0,6 ... 7 mm, yazı alanı boyutu: 10 x 4 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 60

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

İndirilenler

Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0801519
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 182 (C-5-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356682657
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 10,900 g
Gümrük tarife numarası 49119900