Kablo etiketi - UCT-WMT (30X4) GN - 0801426

Kablo etiketi, Tabaka, yeşil, boş, etiketleme: TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montaj tipi: ara parça, kablo çapı aralığı: 1,5 ... 14 mm, yazı alanı boyutu: 30 x 4 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 30

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0801426
Ambalaj birimi 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 215 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356677028
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 11,700 g
Gümrük tarife numarası 39269097