Daralan makaron - WMS 2,4 (30X4)R YE CUS - 0800765

Daralan makaron, Rulo, sarı: kullanıcı tanımlı, delikli, montaj tipi: Slide on, kablo çapı aralığı: 0,8 - 2,4 mm, yazı alanı boyutu: 30 x 4 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)
  • UL 224 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0800765
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 203 (C-5-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356628969
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 0,640 g
Gümrük tarife numarası 49119900
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat