Daralan makaron - WMS 4,8 (EX9)R BK CUS - 0800727

Daralan makaron, Rulo, siyah, delikli, Montaj tipi: Slide on, Kablo çapı: 1,6-4,8 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Münferit etiketler maksimum 30 mm uzunlukta sipariş edilebilir
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)
  • UL 224 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0800727
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 207 (C-5-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356628624
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 0,120 g
Gümrük tarife numarası 49119900
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat