Daralan makaron - WMS 4,8 (EX9)R YE CUS - 0800715

Daralan makaron, Rulo, sarı: kullanıcı tanımlı, delikli, montaj tipi: kaydırarak takma, kablo çapı aralığı: 1,6 ... 4,8 mm, yazı alanı boyutu: max. 30 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Münferit etiketler maksimum 30 mm uzunlukta sipariş edilebilir
  • UL 224 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0800715
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 207 (C-5-2013)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356628525
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 0,500 g
Gümrük tarife numarası 49119900