Kablo etiketi - US-WML 6 (13X13) - 0800472

Kablo etiketi, Kart, beyaz, boş, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montaj tipi: yapışkan bant, kablo çapı: ≤ 6 mm, yazı alanı boyutu: 13 x 13 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 32

Fiyat:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Termal transfer baskı tarafından oluşturulan Yüksek kaliteli etiketleme görüntü
  • Kablo işaretleyici etiketler kablo sonradan örneğin, kablo kanalı yoluyla çekilen izin vererek, kablonun kesiti artış olmamıştır
  • Hızlı ve kolay kullanım
  • Çözücü maddelere dayanaklı
  • Koruyucu folyo etiketleme üzerine sarılan ve kir ve aşınmaya karşı kalıcı koruma sağlar
  • US-WML ... kablo işareti etiketleri etiketleme alan ve şeffaf bir koruyucu folyo oluşur

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0800472
Ambalaj birimi 10 STK
Katalog sayfası Sayfa 215 (C-3-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356607049
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 6,050 g
Gümrük tarife numarası 39199080