Etiket - US-EML (104X140) SR - 0800466

Etiket, Kart, gümüş, boş, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montaj tipi: yapışkan bant, yazı alanı boyutu: 140 x 140 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1

Fiyat:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Üniform tabakalarda temin edilen etiketler hızlı, kolay ve uygun maliyetli olarak etiketlenebilir
  • US-EML ... UniSheet markalama serisi, kontrolör, sistem ve kontrol panosu imalatındaki ekipmanların markalanması için etiketler içerir.
  • Önceden delinmiş etiketlerin ayrılması kolaydır ve rahatça takılabilir
  • Tabakalar proje alanlarına fonksiyon açıklamaları eklemek için alan sağlar
  • Yüksek kaliteli mürekkep şeritleri ile birlikte kullanıldığında, zorlu ortamlar için uygundur etiketleme oldukça dirençli bir formu ile sonuçlanabilir
  • Müşteriye özel tasarımlarda çok sayıda etiket renk ve ebadı mevcuttur

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0800466
Ambalaj birimi 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 322 (C-3-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356606981
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 4,970 g
Gümrük tarife numarası 39199080