Kablo halka etiketi - PMH 0:GROSSBUCHSTABEN - 0800433

Şekil PMH -0, -2 ve -4 versiyonlarında büyük harfleri, sembolleri ve şekilleri göstermektedir

Kablo halka etiketi, sarı, yatay: Harfler, montaj tipi: thread on, kablo çapı aralığı: 1,4 ... 2,5 mm, yazı alanı boyutu: 3,2 x 2,6 mm

Fiyat:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Konfigürasyon

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0800433
Ambalaj birimi 100 STK
Katalog sayfası Sayfa 470 (CL-2007)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918005993
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 0,060 g
Gümrük tarife numarası 49119900