Daralan makaron - WMS 6,4 (30X10)R - 0800376

Daralan makaron, Rulo, beyaz, etiketleme: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: baskısız, delikli, montaj tipi: Slide on, kablo çapı aralığı: 2,1 - 6,4 mm, yazı alanı boyutu: 30 x 10 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • WMS ... küçültme kollu markalama kalıcı ve esir iletken ve kablo sağlamak
  • Kollu malzeme optimum kullanımı için önceden monte edilmiştir
  • Kollar küçültmeden sonra esnek kalır
  • İşaretlenmesi iletken sadece kovan küçülterek kılavuz aracılığıyla dişli ve sabittir
  • Küçültme kollu iletkenler için ek elektrik yalıtımı ve mekanik koruma sağlar
  • Kovan başına dörte kadar markerler delikleri ile ayrılır
  • UL 224 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0800376
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 232 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356626453
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 322,210 g
Gümrük tarife numarası 39173200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat