Daralan makaron - WMS 2,4 (60X4)R - 0800363

Daralan makaron, Rulo, beyaz, etiketleme: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: baskısız, delikli, montaj tipi: kaydırarak takma, kablo çapı aralığı: 0,8 ... 2,4 mm, yazı alanı boyutu: 60 x 4 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 250

Fiyat:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • WMS ... küçültme kollu markalama kalıcı ve esir iletken ve kablo sağlamak
  • Kollar küçültmeden sonra esnek kalır
  • İşaretlenmesi iletken sadece kovan küçülterek kılavuz aracılığıyla dişli ve sabittir
  • Kollu malzeme optimum kullanımı için önceden monte edilmiştir
  • Küçültme kollu iletkenler için ek elektrik yalıtımı ve mekanik koruma sağlar
  • Kovan başına dörte kadar markerler delikleri ile ayrılır
  • UL 224 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0800363
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 224 (C-3-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356626330
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 260,300 g
Gümrük tarife numarası 39173200