Yüksek sıcaklık etiketi - EML-HT (15X15)R - 0800341

Yüksek sıcaklık etiketi, termal transfer yazıcılar için, 300°C'ye kadar 60 saniye dayanır

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • EML-HT etiketi, yüksek sıcaklığa dayanıklı bir akrilat filmden yapılmıştır. Baskılı devre kartlarını ve tüm endüstriyel lehimleme süreçlerinde etiketleme için kullanılabilir.
  • Sürekli sıcaklık aralığı -40 ° C ile +180 ° C, +300 ° C'ye kadar 60 saniye için
  • THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde etiketler yüksek sıcaklıklara ve kimyasallara karşı oldukça dayanıklı olur.
  • EML-HT ... malzemeleri UL listesindedir
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EML-HT ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0800341
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 335 (C-3-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356579773
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 355,600 g
Gümrük tarife numarası 39269097