Daralan makaron - WMS 19,1 (EX30)R YE - 0800306

Daralan makaron, Rulo, sarı, etiketleme: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: baskısız, deliksiz, montaj tipi: Slide on, kablo çapı aralığı: 6,4 - 19,1 mm, yazı alanı boyutu: 30 x 20000 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Sürekli rulo şeklinde mevcut ve THERMOMARK W2 yazıcıyı kullanarak her iki taraftan basılabilir
  • Küçültme kollu yazdırma işlemi sırasında otomatik olarak delikli veya istenilen uzunlukta kesilir vardır
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)
  • Bireysel işaretleri kadar 1 m herhangi bir uzunlukta kesilebilir

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0800306
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 235 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356626033
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 526,100 g
Gümrük tarife numarası 39173200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat