Daralan makaron - WMS 6,4 (EX10)R YE - 0800303

Rulo şeklinde THERMOMARK W1 için daralan makaron, 1 rulo = 25 m

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Sürekli rulo şeklinde mevcut ve THERMOMARK W2 yazıcıyı kullanarak her iki taraftan basılabilir
  • Küçültme kollu yazdırma işlemi sırasında otomatik olarak delikli veya istenilen uzunlukta kesilir vardır
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)
  • UL 224 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • Bireysel işaretleri kadar 1 m herhangi bir uzunlukta kesilebilir

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0800303
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 235 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356626002
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 251,200 g
Gümrük tarife numarası 39173200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat