Kumaş etiket - EMLC (15X9)R YE - 0800236

Kumaş etiket, Rulo, sarı, boş, etiketleme: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: yapışkan bant, yazı alanı boyutu: 15 x 9 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Halojensiz malzeme
  • Son derece düşük geri güçleri ile dokuma folyo
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm EMLC ... ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
  • İkiz yıl için açık havada dayanıklı zaman -50° C +150 ° C sıcaklık aralığına tabi
  • Kenarlar ve eğrileri üzerinde takılıp etiket sağlar

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0800236
Ambalaj birimi 1 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 337 (C-3-2017)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356570794
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 173,300 g
Gümrük tarife numarası 39269092
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat