Geçme etiket - EMT (31X12,5)R - 0800008

Geçme etiket, Siemens ET 200SP kontrolörlerin markalaması için, Rulo, beyaz, boş, etiketleme: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montaj tipi: etiket taşıyıcıya takılır, yazı alanı boyutu: 31 x 12,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 500

Fiyat:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • Değişik işaretleme kılıflarını etiketleme için EMT ... sokulabilir etiketler
  • Kendi özel şekli, EMT ...esinde ... insert etiketler kez takılan yaka içinde güvenli kalır
  • PHOENIX CONTACT'ın THERMOMARK ... rulo yazıcılarıyla hızlı ve uygun fiyatlı markalama
  • Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır. Etiketleme zor endüstriyel koşullarda kullanıma uygundur.
  • Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EMT ... etiketlerini ihtiyacınıza göre basabilir

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0800008
Ambalaj birimi 1 STK
Katalog sayfası Sayfa 343 (C-3-2019)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356914482
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 134,900 g
Gümrük tarife numarası 39269097