Geçme etiket - PMP (90X38) - 0800006

Şekil beyaz renkli tipi göstermektedir

Geçme etiket, Tabaka, beyaz, boş, etiketleme: BLUEMARK CLED, Montaj tipi: etiket taşıyıcıya takılır, Yazı alanı: 90 x 38 mm

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • PMP (90x38) sistem markalama etiketi bir matris içindedir
  • Etiket BLUEMARK CLED ile hızlı bir şekilde ve kolayca basılabilir
  • Etiket CARRIER-PMP etiket braketine takmak için uygundur
  • Etiketleme servisi: Phoenix Contact tüm etiketleri gereksinimlerinize göre özel olarak etiketleyebilir
  • Geniş bir sıcaklık aralığında etiketler gibi alanda panoların kullanılabilir anlamına gelir
  • Format yüksek konum doğruluğu ile baskıyı garanti eder
  • Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
  • Formatı otomatik konumlandırma hassasiyeti yüksek bir derece ile baskı sağlar

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0800006
Ambalaj birimi 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356910064
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 15,260 g
Gümrük tarife numarası 85235200
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat