Geçiş klemensi - UK 2,5 N BN - 0719252

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 2, kesit alanı:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, genişlik: 5,2 mm, renk: kahverengi, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Avantajlarınız

  • NS 35 ... ve NS 32 ... üzerinde kullanılabilir evrensel ayak
  • UK evrensel civata terminali serisi pratik uygulamalar için etkileyicidir tipik özelliklerine sahip
  • Sıkma uzayda terminal merkezi veya ekleme köprülerin sabit köprülerin aracılığıyla potansiyel dağılımı
Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0719252
Ambalaj birimi 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918951757
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 5,640 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat