Geçiş klemensi - UK 3 N GN - 0719142

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 2, kesit alanı:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, genişlik: 5,2 mm, renk: yeşil, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0719142
Ambalaj birimi 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918591526
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 7,740 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat