Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 2, kesit alanı: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, genişlik: 5,2 mm, renk: beyaz, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Fiyat:
Special offer, limited time:
Price, depending on quantity:
Toplam : 0.0
"$pageName"
"$pageName"