Panel geçiş klemensi - HDFK 95-F-VP GNYE - 0717665

Şekil HDFK 95-F-VP versiyonunu göstermektedir

Panel geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Kablo pabucu bağlantısı, pin sayısı: 1, yük akımı: 232 A, kesit alanı: 35 mm² - 95 mm², AWG 4 - 3/0, kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü: 0 °, genişlik: 25 mm, renk: yeşil-sarı

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0717665
Ambalaj birimi 10 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918976798
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 176,300 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat