Fiş komponenti - HCC 4-M BK - 0716190

Fiş komponenti, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 25 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 10, kesit alanı:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, genişlik: 92 mm, yükseklik: 18 mm, renk: siyah, montaj tipi: direkt vidalı bağlantı

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0716190
Ambalaj birimi 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356155717
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 37,240 g
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat