Panel geçiş klemensi - HDFKV 25-VP/Z - 0714150

Panel geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Cıvata bağlantısı, pin sayısı: 1, yük akımı: 125 A, kesit alanı: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü: 90 °, genişlik: 15,1 mm, renk: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0714150
Ambalaj birimi 25 STK
Minimum sipariş miktarı 25 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 639 (CC-2009)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356180245
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 50,250 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat