Panel geçiş klemensi - HDFKV 10-VP/Z - 0714134

Panel geçiş klemensi, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Lehim bağlantısı, pin sayısı: 1, yük akımı: 76 A, kesit alanı: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü: 90 °, genişlik: 10,1 mm, renk: gri

Fiyat:

Genel bakış

Teknik veriler

Aksesuarlar

Onaylar

İndirilenler

Logo Logo Logo Logo Logo

Önemli ticari bilgiler

Orderkey 0714134
Ambalaj birimi 50 STK
Minimum sipariş miktarı 50 STK
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (geri dönüşsüz)
Katalog sayfası Sayfa 638 (CC-2009)
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356180221
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 13,870 g
Gümrük tarife numarası 85369010
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
Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat